기업이 미치는 지속 가능성 영향
지속 가능성에 대한 열정과 헌신을 겸비한 슈나이더 일렉트릭 파트너라면 귀사를 지명 받고자 합니다. 이 상을 통해 귀하의 팀과 비즈니스의 판도를 바꿀 수 있습니다. 지금 바로 귀사를 지명하십시오!
Seite übersetzen
운영 방식
슈나이더 일렉트릭 지속가능성 영향력 어워드는 두 라운드로 구성되며, 각 라운드는 다음 라운드에 진출할 사람을 결정하기 위해 검토, 평가 및 선정 기간을 거칩니다.
시상1 - Regional/National Awards
시상2 - Global Awards
어워드 프로그램은 슈나이더 일렉트릭 파트너 에코시스템의 모든 구성원에게 열려 있습니다. 자격 요건;
- 슈나이더 일렉트릭의 고객입니다
- 귀사가 구축한 솔루션은 자사 기업의 운영 또는 슈나이더 일렉트릭 제품 또는 서비스의 최종 사용자인 상품 고객을 위한 것입니다
- 슈나이더 일렉트릭 구성 요소는 솔루션의 주요 구성 요소였습니다.
- 제출한 문서를 고객 참조 자료로 제공할 수 있습니다
신청/지명 단계
2023년 7월 24일 - 2023 년 12 월 8 일(20주)
플랫폼에 등록하고 어워드 카테고리를 선택한 후 영어 또는 현지 언어로 제안서를 제출하세요. 이 카테고리에서 제출 서류를 준비하려면 다음 세 가지 질문에 답하십시오.
- 전략 수립 - 마일스톤이 포함된 탈탄소화 계획이 있나요?
- 디지털화 - 에너지와 탄소를 측정하고 모니터링하고 계신가요?
- 탈탄소화 - 탄소 배출량을 최소화하기 위한 조치를 취하고 있나요?
제출 마감일은 2023 년 12 월 8 일, 11:59오후 GMT+0까지입니다. 이 기한 이후에는 제출이 불가합니다.
지역/국가 후보 등록 단계
2023 년 12 월 8 일 - 2024년 2월
1단계가 끝나면 슈나이더 일렉트릭 직원으로 구성된 심사위원단이 지역/국가별 수상자를 선정합니다.
선정 기준에는 슈나이더 일렉트릭의 통합 접근 방식인 전략화, 디지털화, 탈탄소화: 전략에서 실행까지를 고려합니다.
탈탄소화 섹션에서는 탈탄소화의 네 가지 주요 수준에 대해 중점적으로 다룹니다:
- 탄소중립 세상을 향한 공동의 여정에서 진전을 가속화하기 위한 운영의 전기화. 견고한 전기 인프라에는 사용자 만족도를 극대화하는 동시에 설비투자비용과 운영비용을 최적화하는 EVLink 충전 기능, 안정적이고 탄력적인 배전을 위한 SeT 시리즈 MV/LV 장비, PacT 시리즈 회로 차단기, PowerLogic 릴레이 및 계량기를 통한 모니터링 및 보호, 하이브리드 전기 네트워크의 통합 DC 시스템을 통한 전력 소비 증가 관리, 탄력성 향상을 위한 TransferPacT 소스 전환 장치가 포함될 수 있습니다.
- 디지털화와 스마트 운영을 통한 에너지 사용 및 탄소 배출량 감소PrismaSeT Active 및 연결 가능한 PacT 시리즈와 PowerLogic 제품 등 기본적으로 연결된 장비는 시각화 및 정보에 입각한 의사 결정에 필요한 데이터를 수집합니다. Galaxy 시리즈 UPS, Altivar 가변 속도 드라이브, TeSys Island 디지털 부하 관리 솔루션을 비롯한 에너지 효율적인 배전 시스템은 엔드투엔드 에너지 소비를 개선합니다. 또한 EcoStruxure Power 엣지 제어 소프트웨어 및/또는 자문 서비스를 통해 시스템 운영 및 유지 관리를 최적화할 수 있습니다.
- 지속 가능한 포장, 친환경 제품, 재료 및 공간 최적화로 자원을 대체합니다. 슈나이더 일렉트릭 포장에 사용되는 재활용 판지 및 재사용 가능한 용기는 작업 현장과 매립지에서 과도한 폐기물을 방지합니다. Green Premium 제품은 환경에 미치는 영향에 대한 완전한 투명성을 포함하여 엄격한 환경 규정을 준수합니다. 또한 Okken/BlokSet 버스바와 Canalis Track 버스웨이는 공간과 재료를 최적화합니다.
- 공급업체와 공급업체의 탈탄소화 및 순환적 비즈니스 관행을 발전시키기 위한 공급 및 가치 사슬의 참여. 순환 인증 슈나이더 일렉트릭 제품은 제품 수명 주기 내에서 폐기물을 줄입니다. 또한 하드웨어에 구애받지 않는 EcoStruxure 소프트웨어는 배전의 디지털 혁신을 가속화하는 동시에 수명 주기 효율성과 지속 가능성을 개선합니다.
글로벌 후보 등록 단계
2024년 2월 - 2024년 3월(4-5주)
슈나이더 일렉트릭의 고위 리더로 구성된 새로운 심사위원단이 지역/국가별 수상자 중에서 글로벌 수상자를 선정합니다.
선정 기준에는 다음 사항을 고려합니다:
- 공식 이용 약관 프로그램 준수
- 혁신: 이 아이디어는 이 케이스와 관련된 새롭고 창의적이며 혁신적이고 독특하거나 설득력 있는 솔루션을 어떻게 소개하나요?
- 기술적 실현 가능성: 기술적인 관점에서 제안을 구현하는 것이 얼마나 실현 가능한가요?
- 경제적 타당성: 슈나이더 일렉트릭의 현재 사업 범위와 어떻게 부합합니까?
최종 우승자 발표
2024년 4월
선발 과정을 거쳐 전 세계 우승자는 특별한 그린 카펫 이벤트에 초대됩니다. 이 행사에서는 슈나이더 일렉트릭의 주요 고위 인사들과 1:1 VIP 만찬, 라운드 테이블 기회, 전문가 패널과의 만남 등 전례 없는 기회가 제공되며, 수상자들을 축하하는 시상식을 끝으로 막을 내립니다. 더 많은 정보를 위해 채널을 고정하십시오!